3.0 m3 (4.0 yd3)

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Generalidades

Unidades:
Capacidad 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Ancho 100.0 pulg 2550.0 mm Less
Varillaje del cucharón Con pasador, Fusion™ Con pasador, Fusion™ Less
Peso 1.688 a 1.695 kg (3.721 a 3.737 lb) 1.688 a 1.695 kg (3.721 a 3.737 lb) Less