3.5 m3 (4.5 yd3)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Capacidad 4.5 yd³ 3.5 m³ Less
Ancho 108.0 pulg 2750.0 mm Less
Varillaje del cucharón Fusion, con pasador Fusion, con pasador Less
Peso 1.755 a 1.782 kg (3.869 a 3.929 lb) 1.755 a 1.782 kg (3.869 a 3.929 lb) Less