4.1 m3 (5.3 yd3)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Capacity

Unidades:
Capacidad 5.3 yd³ 4.1 m³ Less

Ancho

Ancho 120.0 pulg 3060.0 mm Less

Varillaje del cucharón

Varillaje del cucharón Fusion, con pasador Fusion, con pasador Less

Peso

Peso 2.041 a 2.067 kg (4.500 a 4.557 lb) 2.041 a 2.067 kg (4.500 a 4.557 lb) Less