5.0 m3 (6.5 yd3)

Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Capacidad 6.5 yd³ 5.0 m³ Less
Ancho 120.0 pulg 3060.0 mm Less
Varillaje del cucharón Fusion, con pasador Fusion, con pasador Less
Peso 2.123 a 2.149 kg (4.680 a 4.738 lb) 2.123 a 2.149 kg (4.680 a 4.738 lb) Less