< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 72.0 pulg 1829.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón 0.57 yd³ 0.44 m³ Less
Capacidad nominal del cucharón 15.4 pie³ 0.44 m³ Less
Peso 516.0 lb 234.0 kg Less
Grosor del borde base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less