1524 mm (60 in)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 60.0 pulg 1524.0 mm Less
Altura (garfios cerrados) 32.0 pulg 813.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 40.0 pulg 1016.0 mm Less
Longitud 37.0 pulg 940.0 mm Less
Peso 959.0 lb 435.0 kg Less
Grosor de la pared lateral 0.4 pulg 10.0 mm Less
Grosor del borde base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less