1981 mm (78 in)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 78.0 pulg 1981.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón 0.98 yd³ 0.75 m³ Less
Capacidad nominal del cucharón 26.5 pie³ 0.75 m³ Less
Peso 617.0 lb 280.0 kg Less
Grosor del borde base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less