2438 mm (96 in)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 96.0 pulg 2438.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón 1.22 yd³ 0.93 m³ Less
Capacidad nominal del cucharón 32.8 pie³ 0.93 m³ Less
Peso 717.0 lb 325.0 kg Less
Grosor del borde base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less