< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 66.0 pulg 1676.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón 0.44 yd³ 0.34 m³ Less
Capacidad nominal del cucharón 12.0 pie³ 0.34 m³ Less
Peso 898.0 lb 407.0 kg Less
Abertura de la mandíbula 30.0 pulg 767.0 mm Less
Ángulo de la boca 89.0 Grados 89.0 Grados Less
Grosor del borde base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas