1829 mm (72 in)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 72.0 pulg 1829.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón 0.48 yd³ 0.37 m³ Less
Capacidad nominal del cucharón 13.1 pie³ 0.37 m³ Less
Peso 952.0 lb 432.0 kg Less
Abertura de la mandíbula 30.0 pulg 767.0 mm Less
Ángulo de la boca 89.0 Grados 89.0 Grados Less
Grosor del borde base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less