< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 60.0 pulg 1524.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón 0.56 yd³ 0.43 m³ Less
Capacidad nominal del cucharón 15.1 pie³ 0.43 m³ Less
Peso 461.0 lb 209.0 kg Less
Grosor del borde base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less