< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Incluye una unidad de mando directo, tuberías hidráulicas con desconexiones rápidas, soporte de montaje y tornillería.

Unidades:
Drum Width 66.0 in 1676.0 mm Less
Drum Frequency @ 57 L/min (15 gpm) 2.946 vibraciones/minuto 2.946 vibraciones/minuto Less
Dynamic Force 11903.0 lb 5399.0 kg Less
Drum Oscillation Tilt Range +/- 15.0 Degrees 15.0 Degrees Less
Unit Weight 2063.0 lb 936.0 kg Less
Amplitude 0.046 in. 1.16 mm Less
Drive Method Motor de engranajes directo Motor de engranajes directo Less
Number of Motors 1 1 Less
Motor Size 1.72 in3 28.0 cm3 Less
Hyd Flow Range 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) Less
Hyd Pressure 3340.0 psi 230.0 bar Less
Overall Width 73.0 in 1854.0 mm Less
Height 25.0 in 634.0 mm Less
Length 40.0 in 1009.0 mm Less
Drum Diameter 25.0 in 634.0 mm Less