< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Incluye una unidad de mando directo, tuberías hidráulicas con desconexiones rápidas, soporte de montaje y tornillería.

Unidades:
Ancho del tambor 73.0 in 1854.0 mm Less
Drum Frequency @ 57 L/min (15 gpm) 2.946 vibraciones/minuto 2.946 vibraciones/minuto Less
Dynamic Force 11903.0 lb 5399.0 kg Less
Drum Oscillation Tilt Range +/- 15.0 Degrees 15.0 Degrees Less
Peso de la unidad 2138.0 lb 970.0 kg Less
Amplitude 0.043 in. 1.09 mm Less
Drive Method Motor de engranajes directo Motor de engranajes directo Less
Number of Motors 1 1 Less
Motor Size 1.72 in3 28.0 cm3 Less
Hyd Flow Range 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) Less
Hyd Pressure 3340.0 psi 230.0 bar Less
Ancho total 80.0 in 2032.0 mm Less
Altura 25.0 in 634.0 mm Less
Longitud 40.0 in 1009.0 mm Less
Diámetro del tambor 25.0 in 634.0 mm Less