< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Unidades:
Fuerza de impulso 3650.0 lb 16.2 kN Less
Ciclos/Min. 2200 2200 Less
Ancho de la placa base 12.0 pulg 305.0 mm Less
Área de compactación 2.1 pie² 0.19 m² Less
Presión de la placa base 12.76 lb/pulg² 0.88 kPa Less
Longitud de la placa base 24.0 pulg 610.0 mm Less
Sistema hidráulico de flujo mínimo 10.0 gal/min 38.0 L/min Less
Presión mínima de operación 1600.0 lb/pulg² 11030.0 kPa Less
Peso 474.0 lb 215.0 kg Less