< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Unidades:
Fuerza de impulso 8928.0 lb 40.0 kN Less
Ciclos/Min. 2200 2200 Less
Ancho de la placa base 23.0 pulg 584.0 mm Less
Área de compactación 6.1 pie² 0.57 m² Less
Presión de la placa base 10.16 lb/pulg² 70.05 kPa Less
Longitud de la placa base 38.0 pulg 965.2 mm Less
Sistema hidráulico de flujo mínimo 18.0 gal/min 68.0 L/min Less
Presión mínima de operación 1800.0 lb/pulg² 12411.0 kPa Less
Peso 884.0 lb 401.0 kg Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas