< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Unidades:
Fuerza de impulso 16508.0 lb 74.0 kN Less
Ciclos/Min. 2200 2200 Less
Ancho de la placa base 29.0 pulg 737.0 mm Less
Área de compactación 8.6 pie² 0.8 m² Less
Presión de la placa base 13.33 lb/pulg² 91.91 kPa Less
Longitud de la placa base 43.0 pulg 109.0 mm Less
Sistema hidráulico de flujo mínimo 28.0 gal EE.UU./min 106.0 L/min Less
Presión mínima de operación 2000.0 lb/pulg² 13790.0 kPa Less
Peso 1765.0 lb 801.0 kg Less