Acopladores rápidos con sujetapasador Center-Lock™ Acopladores rápidos con sujetapasador Center-Lock™

Los acoplamientos de enganche al bulón permiten cambiar rápidamente los implementos, lo que mejora la producción general y aumenta la versatilidad de la máquina. El acoplamiento se fija al cucharón mediante bulones estándar y se puede retirar fácilmente en caso de que exista la necesidad de montar un implemento directamente en el balancín.El acoplamiento con mecanismo de enganche a bulón Center-Lock se ha diseñado para utilizarlo en máquinas con capacidad a partir de la 311-385, y está preparado para acoplar y desacoplar prácticamente cualquier implemento diseñado para estas máquinas.El nuevo concepto aplicado al mecanismo de bloqueo del sistema Center-Lock aporta numerosas ventajas al operador. Un bloqueo secundario visual permite al operador tener la seguridad de que el acoplamiento está bloqueado, mientras que la tecnología central, con patente en trámites, ofrece un mecanismo de bloqueo con triple redundancia.

Acopladores rápidos con sujetapasador Center-Lock™
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
Time. Money. Resources. Save them, don't spend them. Get the right attachment for the job. See what attachments complement your Cat equipment.