Hidráulico de 3 tons EE.UU.

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

aprox.

Unidades:
aprox. 91.0 lb 41.0 kg Less

Ancho

Ancho 10.6 " 269.0 mm Less

Longitud

Longitud 17.0 " 428.5 mm Less

Altura

Altura 8.7 " 220.5 mm Less

Método del mando

Método del mando Cilindro hidráulico Cilindro hidráulico Less

Acoplador de presión hidráulica

Acoplador de presión hidráulica 3553.0 lb/pulg² 245.0 bar Less