< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El acoplador con sujetapasador Cat le agrega versatilidad a las excavadoras medianas tanto con cadenas como con ruedas, con el crecimiento de la flota y de las oportunidades de negocio. Diseñado para el uso con una amplia variedad de accesorios Cat, este acoplador proporciona la confianza necesaria para realizar el trabajo.

Unidades:
Peso 837.0 lb 380.0 kg Less
Ancho, interfaz de la máquina 20.2 " 512.0 mm Less
Límite de carga de trabajo del ojal de levantamiento 11.0 tons métricas 10.0 tons EE.UU. Less
Ancho, interfaz del accesorio 11.9 " 302.0 mm Less

Confianza en el sitio de trabajo

Puede estar seguro de que los accesorios se conectan correctamente, desde la conexión, mientras trabaja y hasta la desconexión. Desde el asiento del operador, los indicadores visuales y audibles ayudan a garantizar que el accesorio está acoplado. El sistema hidráulico, los mecanismos dentro del acoplador y las fuerzas de excavación de la excavadora Cat trabajan conjuntamente para asegurar que el accesorio permanece conectado. El acoplador con sujetapasador Cat cumple o supera los estándares de seguridad pertinentes, lo que le permite trabajar en cualquier lugar del mundo: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, la norma australiana AS4772-2008, el informe de posición de WorkCover NSW WC01158: "Suministro, instalación y utilización de enganches rápidos semiautomáticos en excavadoras o retroexcavadoras".

Carga útil y potencia

Este acoplador está ponderado adecuadamente para permitir grandes cargas útiles del cucharón. El acoplador tiene un tamaño adecuado para mantener una fuerza de desprendimiento y una potencia de excavación excelentes.

Realice más tareas con el equipo

Manipule materiales, compacte suelos, rompa rocas y mucho más. Realice nuevos trabajos. Expanda nuevas oportunidades de negocio.

Haga que la flota sea más productiva

Una excavadora puede compartir una variedad de accesorios con excavadoras de tamaño similar. La administración de los activos ahora es un poco más fácil.

Vuelva a trabajar

El operador cambia de accesorios en segundos, no en minutos. Vuelva a trabajar prontamente, para reducir el tiempo de inactividad.

Fácil de usar

El acoplador con sujetapasador Cat es fácil de activar, conectar y desconectar. Los procedimientos de operación son simples y fáciles de aprender. Es la manera más fácil de mejorar la productividad en todos los sitios de trabajo.