Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Introduzca una dirección de correo electrónico válida.

Generalidades

Unidades:
Peso 865.0 lb 392.0 kg Less

Idéntico rendimiento

El rendimiento de Fusion™ es casi idéntico al de un pasador, con toda la flexibilidad de un sistema de acoplador rápido.

Desplazamiento mínimo

El acoplador Fusion™ se asienta hacia atrás, cerca de los brazos del cargador, lo que minimiza el desplazamiento y aumenta el rendimiento de la máquina.

Traba patentada

El mecanismo de acuñamiento avanzado patentado permite crear un ajuste preciso sin vibración, lo que se traduce en una vida útil prolongada.

Bastidor abierto

El nuevo diseño de bastidor de acoplador abierto despeja las líneas de visibilidad desde el asiento del operador, lo que permite realizar cargas y descargas con más confianza y rapidez.

Interfaz común

El sistema de acoplador Fusion™ ofrece a los clientes de Caterpillar una interfaz común en toda la gama de cargadores de ruedas pequeños y medianos.

Una máquina, muchos trabajos

Esta mayor compatibilidad de la máquina permite que una de estas utilice una gama de herramientas.

Un accesorio, muchas máquinas

Además, un accesorio puede ser utilizado por máquinas de distintos tamaños.