< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Los Desramadores CTR 320 y 426 están diseñados para ofrecer la máxima productividad, confiabilidad y vida útil de los componentes, además de ayudarlo a realizar el trabajo de forma rápida y eficiente. Elija el 320 con su diseño de tres cuchillas y abertura de la garganta de 31" para maderas blandas pequeñas y medianas, maderas duras pequeñas. O elija el 426, con su diseño de cuatro cuchillas y apertura de garganta de 34" 3/8 para tamaños de maderas más grandes y aplicaciones de aclarado para varios vástagos. Analice las siguientes características y estará de acuerdo con que no podrá encontrar un desramador más resistente y mejor construido que CTR.

Unidades:
Hojas de aleación de acero 18.0 pulg 45.72 cm Less
Sistema automático de tensión de cadena Estándar Estándar Less
Depósito de aceite de la barra y cadena 8.25 gal 31.23 L Less
Aceitador de barra y cadena Automático Automático Less
Rueda motriz directa del eje motriz de la sierra, con caja templada y 9 dientes 4.0 pulg 10.16 cm Less
Altura del bastidor 99.7 pulg 253.23 cm Less
Longitud del bastidor 72.42 pulg 184.02 cm Less
Ancho de bastidor 86.15 pulg 218.82 cm Less
Motor de sierra superior de alto flujo 340,7 a 416,4 lpm (90 a 110 gal EE.UU./min) Optativo Optativo Less
Motor de sierra superior de bajo flujo 151,4 a 208,2 lpm (40 a 55 gal EE.UU./min) Optativo Optativo Less
Base de montaje Plataforma giratoria HD Plataforma giratoria HD Less
Diámetro de pasador de base de montaje 3.0 pulg 7.62 mm Less
Diámetro del rodillo delantero 16.0 pulg 40.64 cm Less
Ancho del rodillo delantero 17.0 pulg 43.18 cm Less
Número de cuchillas 3 3 Less
Barra de la sierra de la punta del rodillo Oregon® marca 11H 44.0 pulg 111.76 cm Less
Cadena de la sierra Oregon® marca 11H Oregon® marca 11H Less
Enlaces del mando de la cadena de la sierra 66 66 Less
Paso de la cadena de la sierra 0.75 pulg 1.9 cm Less
Motor de la sierra superior de flujo estándar de 208,2 a 340,7 lpm (55 a 90 gal EE.UU./min) Estándar Estándar Less
Abertura de la garganta 31.0 pulg 78.74 cm Less
Peso total (incluida la caja del acumulador) 6700.0 lb 3039.0 kg Less
Diámetro del cojinete de la plataforma giratoria 22.0 pulg 55.88 cm Less
Medida del perno de montaje del cojinete de la plataforma giratoria 0.75 pulg 1.9 cm Less
Perno de montaje del cojinete de la plataforma giratoria Grado 8 Grado 8 Less