< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Los cabezales de corte HF Cat® están diseñados para cortar y acumular una amplia variedad de especies de árboles en casi cualquier aplicación. El disco de la sierra de giro continuo a alta velocidad aumenta la inercia al máximo para entregar un excelente rendimiento de corte. Estos cabezales ofrecen mayor producción en comparación con los cabezales de corte de tipo sierra y cizalla. La combinación correcta de cabezal de corte y modelo de talador apilador de cadenas optimiza la capacidad de corte y de recolección y permite aumentar la producción.

Unidades:
Peso - Inclinación parcial / Inclinación total 3.200 kg (7.054 lb) / 3.669 kg (8.090 lb) 3.200 kg (7.054 lb) / 3.669 kg (8.090 lb) Less
Altura 115.0 pulg 2910.0 mm Less
Anchura (base) 67.0 pulg 1702.0 mm Less
Zona de apilamiento 5.0 pie² 0.46 m² Less
Diámetro de corte máximo 22.5 pulg 572.0 mm Less
Diámetro del disco 57.0 pulg 1448.0 mm Less
Anchura de corte de la sierra - Nº de dientes 58,8 mm (2 5/16") - 18 58,8 mm (2 5/16") - 18 Less
Motor de la sierra Pistón de caudal variable de 160 cc Pistón de caudal variable de 160 cc Less
Velocidad de la sierra 1175.0 RPM 1250.0 RPM Less
Sistema hidráulico de la sierra - F/P 113 L/m (30 gpm) / 310 bares (4.500 lb/pulg²) 113 L/m (30 gpm) / 310 bares (4.500 lb/pulg²) Less
Cilindro del brazo - F/P Amortiguado: 120 L/min (32 gal EE.UU./min); 260 bar (3.770 lb/pulg²) Amortiguado: 120 L/min (32 gal EE.UU./min); 260 bar (3.770 lb/pulg²) Less
Inclinación parcial y total - F/P 190 L/min (51 gal EE.UU./min); 260 bar (3.770 lb/pulg²) 190 L/min (51 gal EE.UU./min); 260 bar (3.770 lb/pulg²) Less
Abertura de la garganta 51.2 pulg 1300.0 mm Less