< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Los cabezales de corte HF Cat® están diseñados para cortar y acumular una amplia variedad de especies de árboles en casi cualquier aplicación.El disco de la sierra de giro continuo a alta velocidad maximiza la inercia para entregar un excelente rendimiento de corte. Estos cabezales ofrecen mayor producción en comparación con los cabezales de corte de tipo sierra y cizalla. La combinación correcta de cabezal de corte y modelo de talador apilador de cadenas optimiza la capacidad de corte y de recolección y permite aumentar la producción.

Unidades:
Peso - Inclinación parcial / Inclinación total 3.783 kg (8.340 lb) / 4.182 kg (9.220 lb) 3.783 kg (8.340 lb) / 4.182 kg (9.220 lb) Less
Altura 119.0 pulg 3020.0 mm Less
Anchura (base) 71.0 pulg 1800.0 mm Less
Zona de apilamiento 5.5 pie² 0.51 m² Less
Diámetro de corte máximo 24.4 pulg 620.0 mm Less
Diámetro del disco 61.0 pulg 1549.0 mm Less
Anchura de corte de la sierra - Nº de dientes 58,8 mm (2 5/16 pulg) - 18 58,8 mm (2 5/16 pulg) - 18 Less
Motor de la sierra Pistón de caudal variable de 160 cc Pistón de caudal variable de 160 cc Less
Velocidad de la sierra 1175.0 RPM 1175.0 RPM Less
Sistema hidráulico de la sierra - F/P 113 L/m (30 gpm) / 310 bares (4.500 lb/pulg²) 113 L/m (30 gpm) / 310 bares (4.500 lb/pulg²) Less
Cilindro del brazo - F/P Amortiguado - 190 L/m (50 gpm) / 220 bares (3.200 lb/pulg²) Amortiguado - 190 L/m (50 gpm) / 220 bares (3.200 lb/pulg²) Less
Inclinación parcial y total - F/P 190 L/min (51 gal EE.UU./min); 260 bar (3.770 lb/pulg²) 190 L/min (51 gal EE.UU./min); 260 bar (3.770 lb/pulg²) Less
Abertura de la garganta 44.0 pulg 1118.0 mm Less