1219 mm (48 in)

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Generalidades

Unidades:
Longitud del diente de la horquilla 48.0 pulg 1219.0 mm Less
Ancho de los dientes de la horquilla 5.0 pulg 127.0 mm Less
Grosor de los dientes de la horquilla 2.0 pulg 50.0 mm Less