1524 mm - 1826 mm (60 in - 72 in) tine, Fusion coupler

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Longitud del diente 1.524 mm, 1.829 mm (60", 72") 1.524 mm, 1.829 mm (60", 72") Less
Ancho del portahorquillas 96.0 pulg 2440.0 mm Less
Altura del portahorquillas 54.0 pulg 1375.0 mm Less
Peso en orden de trabajo 8750.0 lb 4000.0 kg Less
Ancho del diente exterior (distancia máxima) 93.5 pulg 2375.0 m Less
Ancho del diente exterior (distancia mínima) 11.8 pulg 300.0 m Less
Grosor del diente 2.7 pulg 70.0 m Less
Ancho del diente (un solo diente) 5.9 pulg 150.0 m Less