1.2 m - 1.8 m (48 in - 60 in) tine, Fusion Coupler

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Longitud del diente 48", 54", o 60" 48", 54", o 60" Less
Altura del portahorquillas 41.0 pulg 1042.0 mm Less
Ancho del diente exterior (distancia máxima) 61.0 pulg 1550.0 mm Less
Ancho del diente (un solo diente) 6.0 pulg 200.0 mm Less
Grosor del diente 2.5 pulg 60.0 mm Less
Peso en orden de trabajo 8750.0 lb 4000.0 kg Less