2.4m (96") tine

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Longitud del diente 96" 96" Less
Ancho del portahorquillas 123.0 pulg 3117.0 mm Less
Altura del portahorquillas 46.0 pulg 1180.0 mm Less
Ancho del diente exterior (distancia máxima) 117.0 pulg 2910.0 mm Less
Ancho del diente (un solo diente) 10.0 pulg 254.0 mm Less
Grosor del diente 4.5 pulg 114.0 mm Less
Peso en orden de trabajo 6002.0 lb 2723.0 kg Less