G125B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

G125B, VARILLAJE B

Unidades:
Varillaje B B Less
Apertura máxima de la mandíbula 113.5 pulg 2882.9 mm Less
Grosor de la plancha de desgaste 1.57 pulg 40.0 mm Less
Dientes de la mandíbula superior 2 2 Less
Dientes de la mandíbula fija 3 3 Less
Anchura de la mandíbula fija 45.4 pulg 1153.2 mm Less
Peso 4250.0 lb 1927.8 kg Less
Acoplamientos compatibles Con pasador o sujetapasador Con pasador o sujetapasador Less
Grosor del revestimiento interior 0.63 pulg 16.0 mm Less
Grosor del revestimiento exterior 0.63 pulg 16.0 mm Less

Durable for Demolition

Strong, durable tools designed for structural demolition, material handling and sorting, loading and unloading rock, scrap, pipe, waste material and other debris.

Versatile Mounting

Operable either as a pin-on attachment or with a pin grabber coupler, without modification.

Optimum Profile

Slightly curved lower jaw design allows for easy loading and more penetration into scrap debris and unrestricted release when unloading.

Armored Frame

The tips, wrappers and wear plates are made of AR400 steel for durability in the most abrasive conditions protecting the base metal of the grapple.

Protecting Your Investment

Long lasting tips means a longer service life without the need for heavier wear materials.

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas