< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

G125B, VARILLAJE CB

Unidades:
Varillaje CB CB Less
Apertura máxima de la mandíbula 113.5 pulg 2882.9 mm Less
Grosor de la plancha de desgaste 1.57 pulg 40.0 mm Less
Dientes de la mandíbula superior 2 2 Less
Dientes de la mandíbula fija 3 3 Less
Anchura de la mandíbula fija 45.4 pulg 1153.2 mm Less
Peso 4250.0 lb 1927.8 kg Less
Acoplamientos compatibles Con pasador o sujetapasador Con pasador o sujetapasador Less
Grosor del revestimiento interior 0.63 pulg 16.0 mm Less
Grosor del revestimiento exterior 0.63 pulg 16.0 mm Less

Durable for Demolition

Strong, durable tools designed for structural demolition, material handling and sorting, loading and unloading rock, scrap, pipe, waste material and other debris.

Versatile Mounting

Operable either as a pin-on attachment or with a pin grabber coupler, without modification.

Optimum Profile

Slightly curved lower jaw design allows for easy loading and more penetration into scrap debris and unrestricted release when unloading.

Armored Frame

The tips, wrappers and wear plates are made of AR400 steel for durability in the most abrasive conditions protecting the base metal of the grapple.

Protecting Your Investment

Long lasting tips means a longer service life without the need for heavier wear materials.