< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

G315B Demo & Sorting Grapple

Especificaciones

Unidades:
Capacidad 0.72 yd3 550.0 L Less
Peso (incl. soporte) 3080.0 lb 1400.0 kg Less
Fuerza de cierre 2.05 Tonelada corta 52.0 kN Less
Tiempo de ciclo para abrir 1.3 Segundos 1.3 Segundos Less
Tiempo de ciclo para cerrar 2.2 Segundos 2.2 Segundos Less

Dimensiones

Altura con garfio abierto 57.56 pulg 1462.0 mm Less
Altura con garfio cerrado 61.02 pulg 1550.0 mm Less
Ancho con garfio abierto 54.13 pulg 1375.0 mm Less
Ancho con garfio cerrado 78.74 pulg 2000.0 mm Less
Profundidad 39.37 pulg 1000.0 mm Less
Altura interior 22.44 pulg 570.0 mm Less

Requisitos hidráulicos

Flujo óptimo de aceite, abierto/cerrado 24.0 gal/min 90.0 L/min Less
Máx. Presión de trabajo, abierto/cerrado 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Flujo óptimo de aceite, rotación 11.0 gal/min 40.0 L/min Less
Máx. Presión de trabajo, rotación 2030.0 lb/pulg² 140.0 bar Less

Demolition & Sorting Grapple Highlights

If you are looking for a fast, productive way to handle material—one that is dependable and easily serviced—you will find it with Cat Demolition & Sorting Grapples.Whether taking down a building or sorting and loading material, it's designed to handle your demolition, salvage and recycling needs.Capable of moving volumes of material, combined with the ability to sort and recover recyclables, this grapple will add profit to your bottom line.