GLL52B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

GLL52B, abertura máx. de 52", máquina forestal que debe estar equipada con configuraciones delanteras para máquina con pluma talonera.

Unidades:
Rotación 360.0 Grados 360.0 Grados Less
Abertura máxima 52.0 pulg 1321.0 mm Less
Abertura mínima 5.0 pulg 127.0 mm Less
Peso 2767.0 lb 1255.0 kg Less
Ancho 68.0 pulg 1725.0 mm Less
Altura - cerrado 85.0 pulg 2159.0 mm Less
Altura - abierto 84.0 pulg 2134.0 mm Less
Par de rotación 850.0 lb-pie 1153.0 N·m Less