GLL55B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

GLL55B, abertura máx. de 55". Máquina industrial que debe estar equipada con configuraciones delanteras para máquina con pluma de talón.

Unidades:
Rotación 360.0 Grados 360.0 Grados Less
Abertura máxima 55.0 pulg 1397.0 mm Less
Abertura mínima 5.0 pulg 127.0 mm Less
Peso 2840.0 lb 1291.0 kg Less
Ancho 70.0 pulg 1765.0 mm Less
Altura - cerrado 87.0 pulg 2210.0 mm Less
Altura - abierto 86.0 pulg 2184.0 mm Less
Par de rotación 850.0 lb-pie 1153.0 N·m Less