GLL60B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

GLL60B, abertura máx. de 60". Máquina industrial que debe estar equipada con configuraciones delanteras para máquina con pluma de talón.

Unidades:
Rotación 360.0 Grados 360.0 Grados Less
Abertura máxima 60.0 pulg 1524.0 mm Less
Abertura mínima 6.0 pulg 152.0 mm Less
Peso 2452.0 lb 1112.0 kg Less
Ancho 24.0 pulg 610.0 mm Less
Altura - cerrado 85.0 pulg 2159.0 mm Less
Altura - abierto 83.0 pulg 2108.0 mm Less
Par de rotación 1077.0 lb-pie 1461.0 N·m Less