GSH15B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Unidades:
Capacidad 0.75 yd³ 0.6 m³ Less
Peso 2679.0 lb 1215.0 kg Less
Amplitud Capacidad de levantamiento 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura de los dientes cerrados 68.5 pulg 1740.0 mm Less
Altura de dientes abiertos 54.53 pulg 1385.0 mm Less
Diámetro de dientes cerrados 60.63 pulg 1540.0 mm Less
Diámetro de los dientes abiertos 95.08 pulg 2415.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo de los dientes abiertos 25.2 pulg 640.0 mm Less
Diámetro del pasador 2.76 pulg 70.0 mm Less
Ancho de la cruceta 4.49 pulg 114.0 mm Less
Ancho total 71.26 pulg 1810.0 mm Less
Abertura máxima 83.5 pulg 2121.0 mm Less