GSH20B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Unidades:
Capacidad 1.0 yd³ 0.8 m³ Less
Peso 3560.0 lb 1615.0 kg Less
Amplitud Capacidad de levantamiento 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Altura de los dientes cerrados 73.23 pulg 1860.0 mm Less
Altura de dientes abiertos 59.45 pulg 1510.0 mm Less
Diámetro de dientes cerrados 68.31 pulg 1735.0 mm Less
Diámetro de los dientes abiertos 102.0 pulg 2595.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo de los dientes abiertos 28.15 pulg 715.0 mm Less
Diámetro del pasador 3.15 pulg 80.0 mm Less
Ancho de la cruceta 5.91 pulg 150.0 mm Less
Ancho total 70.87 pulg 1800.0 mm Less
Abertura máxima 81.26 pulg 2064.0 mm Less