GSH22B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Unidades:
Capacidad 1.5 yd³ 1.1 m³ Less
Peso 5269.0 lb 2390.0 kg Less
Amplitud Capacidad de levantamiento 26455.0 lb 12000.0 kg Less
Altura de los dientes cerrados 85.63 pulg 2175.0 mm Less
Altura de dientes abiertos 72.05 pulg 1830.0 mm Less
Diámetro de dientes cerrados 80.71 pulg 2050.0 mm Less
Diámetro de los dientes abiertos 116.14 pulg 2950.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo de los dientes abiertos 35.43 pulg 900.0 mm Less
Diámetro del pasador 3.54 pulg 90.0 mm Less
Ancho de la cruceta 7.87 pulg 200.0 mm Less
Ancho total 87.8 pulg 2230.0 mm Less
Abertura máxima 100.47 pulg 2552.0 mm Less