GSH22B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Unidades:
Capacidad 2.0 yd³ 1.5 m³ Less
Peso 5313.0 lb 2410.0 kg Less
Amplitud Capacidad de levantamiento 26455.0 lb 12000.0 kg Less
Altura de los dientes cerrados 89.17 pulg 2265.0 mm Less
Altura de dientes abiertos 74.02 pulg 1880.0 mm Less
Diámetro de dientes cerrados 80.71 pulg 2050.0 mm Less
Diámetro de los dientes abiertos 120.08 pulg 3050.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo de los dientes abiertos 37.6 pulg 955.0 mm Less
Diámetro del pasador 3.54 pulg 90.0 mm Less
Ancho de la cruceta 7.87 pulg 200.0 mm Less
Ancho total 91.34 pulg 2320.0 mm Less
Abertura máxima 105.31 pulg 2675.0 mm Less