GSH15B 5-tine

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Unidades:
Capacidad 0.75 yd³ 0.6 m³ Less
Peso 3197.0 lb 1450.0 kg Less
Amplitud Capacidad de levantamiento 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura de los dientes cerrados 69.29 pulg 1760.0 mm Less
Altura de dientes abiertos 55.12 pulg 1400.0 mm Less
Diámetro de dientes cerrados 59.05 pulg 1500.0 mm Less
Diámetro de los dientes abiertos 92.13 pulg 2340.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo de los dientes abiertos 25.59 pulg 650.0 mm Less
Diámetro del pasador 2.76 pulg 70.0 mm Less
Ancho de la cruceta 4.49 pulg 114.0 mm Less
Ancho total 87.8 pulg 2230.0 mm Less
Abertura máxima 83.5 pulg 2121.0 mm Less