GSH20B 5-tine

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Unidades:
Capacidad 1.0 yd³ 0.8 m³ Less
Peso 4232.0 lb 1920.0 kg Less
Amplitud Capacidad de levantamiento 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Altura de los dientes cerrados 73.23 pulg 1860.0 mm Less
Altura de dientes abiertos 59.45 pulg 1510.0 mm Less
Diámetro de dientes cerrados 68.31 pulg 1735.0 mm Less
Diámetro de los dientes abiertos 102.0 pulg 2595.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo de los dientes abiertos 28.15 pulg 715.0 mm Less
Diámetro del pasador 3.15 pulg 80.0 mm Less
Ancho de la cruceta 5.91 pulg 150.0 mm Less
Ancho total 94.29 pulg 2395.0 mm Less
Abertura máxima 90.75 pulg 2305.0 mm Less