< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Bulón en pinza de manipulación de basuras, cuatro dientes sobre cinco, para varillaje C. 7CW.

Unidades:
Capacidad de carga nominal 5.0 yd³ 3.8 m³ Less
Peso 4569.0 lb 2077.0 kg Less
Anchura de la mandíbula fija copy 47.0 pulg 1196.0 mm Less
Anchura de la mandíbula fija 61.0 pulg 1545.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula 123.0 pulg 3129.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy 35.0 pulg 878.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy copy 126.0 pulg 3205.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy 64.0 pulg 1639.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy copy 16.0 pulg 403.0 mm Less
Grosor del revestimiento interior 0.98 pulg 25.0 mm Less
Grosor del revestimiento exterior 0.47 pulg 12.0 mm Less
Grosor de la plancha de desgaste 0.63 pulg 16.0 mm Less