TG-315

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Pin on trash grapple, four tines over five, for 315B or 315C hydraulic excavator with 315 linkage. 7CW.

Unidades:
Capacidad de carga nominal 2.4 yd³ 1.83 m³ Less
Peso 2000.0 lb 907.0 kg Less
Anchura de la mandíbula fija copy 44.0 pulg 1118.0 mm Less
Anchura de la mandíbula fija 58.0 pulg 1480.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula 87.0 pulg 2210.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy 26.0 pulg 665.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy copy 88.0 pulg 2244.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy 46.0 pulg 1165.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy copy 10.0 pulg 246.0 mm Less
Grosor del revestimiento interior 0.51 pulg 13.0 mm Less
Grosor del revestimiento exterior 0.51 pulg 13.0 mm Less
Grosor de la plancha de desgaste 0.39 pulg 10.0 mm Less