< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Pin on trash grapple, four tines over five, for 315C, 320C, 322CL, or M318 hydraulic excavator with B or S linkage. 7CW.

Unidades:
Capacidad de carga nominal 3.6 yd³ 2.7 m³ Less
Peso 2840.0 lb 1288.0 kg Less
Anchura de la mandíbula fija copy 44.0 pulg 1118.0 mm Less
Anchura de la mandíbula fija 57.0 pulg 1450.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula 100.0 pulg 2540.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy 29.0 pulg 740.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy copy 98.0 pulg 2500.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy 55.0 pulg 1390.0 mm Less
Apertura máxima de la mandíbula copy copy 11.0 pulg 285.0 mm Less
Grosor del revestimiento interior 0.51 pulg 13.0 mm Less
Grosor del revestimiento exterior 0.51 pulg 13.0 mm Less
Grosor de la plancha de desgaste 0.39 pulg 10.0 mm Less