Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Introduzca una dirección de correo electrónico válida.

Generalidades

Unidades:
Categoría de energía de impacto 1700.0 pies-lbf 2305.0 J Less
Golpes por minuto 450 - 1000 450 - 1000 Less
Flujo nominal (Min.) 16.0 gal/min 60.0 L/min Less
Peso mínimo del portamartillo 17600.0 lb 7000.0 kg Less
Flujo nominal (Máx.) 32.0 gal/min 120.0 L/min Less
Peso máximo del portamartillo 35200.0 lb 16000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 2237.0 lb 1017.0 kg Less
Presión de operación 2320.0 lb/pulg² 16000.0 kPa Less
Diámetro de la herramienta 3.92 pulg 99.5 mm Less