< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

H75Es Hammer

Unidades:
Categoría de energía de impacto 1000.0 pies-lbf 1356.0 J Less
Golpes por minuto 840-1.650 840-1.650 Less
Flujo nominal (Min.) 18.0 gal/min 70.0 L/min Less
Flujo nominal (Máx.) 34.0 gal/min 130.0 L/min Less
Peso mínimo del portamartillo 13200.0 lb 5987.0 kg Less
Peso máximo del portamartillo 22100.0 lb 10024.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 1103.0 lb 500.0 kg Less
Presión de operación 2500.0 lb/pulg² 17200.0 kPa Less
Diámetro de la herramienta 2.9 pulg 73.7 mm Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas