< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Martillo H25D combina simplicidad con una relación de potencia y peso líder en su clase y está pensado para contratistas de proyectos de demolición y reciclaje que trabajan dentro de edificios y en áreas con acceso limitado. Diseñado específicamente para la Miniexcavadora 300.9, este rompedor está listo para trabajar gracias al soporte de montaje incluido y la facilidad de instalación.

Unidades:
Clase de energía de impacto 150.0 pie-lbf 203.0 J Less
Golpes por minuto 1000-1900 1000-1900 Less
Flujo mínimo nominal 3.9 gal EE.UU./min 15.0 L/min Less
Flujo máximo nominal 6.6 gal EE.UU./min 25.0 L/min Less
Peso máximo en orden de trabajo 154.0 lb 70.0 kg Less
Peso mínimo en orden de trabajo 154.0 70.0 Less
Presión máxima de operación 2393.0 lb/pulg² 16500.0 kPa Less
Presión mínima de operación 1450.0 lb/pulg² 10000.0 kPa Less
Peso mínimo del portador 1760.0 lb 798.0 kg Less
Peso máximo del portador 2430.0 lb 1102.0 kg Less
Diámetro de la herramienta 1.42 " 36.0 mm Less

Máximo tiempo de disponibilidad

Puede confiar en que el modelo H25D funcionará día tras día, siempre que lo necesite. Con solo dos piezas móviles, este martillo es el rompedor en el que puede confiar.

Potencia compacta

Este martillo cabe en espacios pequeños, pero no hay nada de pequeño en la potencia que proporcionará. La alta tasa de impacto y la energía de impacto constante entregan una potencia capaz de romper hormigón.

Fácil de mantener

Los requisitos de mantenimiento son mínimos, lo que significa que puede concentrarse en hacer su trabajo, y no en cómo hacer funcionar el martillo. Cuando se necesita mantenimiento, un sistema de buje de cambio rápido le permite volver a trabajar rápidamente.

Una solución completa

Solo CAT proporciona una solución completa: excavadora, martillo y sistema hidráulico perfectamente integrados en una solución integral. Además, el paquete completo puede recibir mantenimiento en su distribuidor Cat o en cualquier distribuidor Cat en todo el mundo.