Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Generalidades

El PF-48 es un cabezal de cosechadora de caída controlada “fija” que proporciona un completo control de los árboles que caen al operador. Este control permite que el operador corte y coloque los árboles durante el aclarado seleccionado de maderas duras, la aplicación central del PF-48, sin dañar la base residual. El diseño de cuatro rodillos único en su tipo se probó en terreno en aplicaciones resistentes de madera dura por más de 15 años, lo que genera un sólido y bien construido producto.

Dimensiones

Unidades:
Altura 83.0 pulg 2108.0 mm Less
Diámetro máximo de cobertura total de desrame 18.8 pulg 478.0 mm Less
Abertura máxima de la cuchilla 31.0 pulg 788.0 mm Less
Apertura máxima de rodillo 19.0 pulg 482.0 mm Less
Diámetro mínimo de cobertura total de desrame 3.4 pulg 86.0 mm Less
Peso 4600.0 lb 2090.0 kg Less
Ancho (con los brazos cerrados) 52.0 pulg 1321.0 mm Less
Ancho (con los brazos abiertos) 62.0 pulg 1577.0 mm Less

Especificaciones

- longitud de la barra 34.0 pulg 864.0 mm Less
- velocidad máxima de cadena 51.0 pies/seg 16.0 m/seg Less
- corte del diámetro máximo 24.0 pulg 610.0 mm Less
Capacidad del tanque de aceite de cadena 4.5 gal 17.0 L Less
Tensión de cadena Automático Automático Less
Sistema de control y medición Joral Joral Less
Presión de desrame Ajustable Ajustable Less
Voltaje del sistema eléctrico 12 o 24 12 o 24 Less
Motores del rodillo de alimentación 2 2 Less
Rodillos de alimentación 4 4 Less
Cuchilla de desrame superior fija o colgante Fijo Fijo Less
Requisito mínimo de flujo hidráulico 35.0 gal/min 132.0 L/min Less
Requisito máximo de presión hidráulica 4090.0 lb/pulg² 282.0 bar Less
Sierra principal - Tipo/Paso de barra 0.75 pulg 19.0 mm Less
Fuerza de alimentación máxima (con motor estándar) 7500.0 lb 33.0 kN Less
Velocidad de alimentación máxima (con motor estándar) 14.2 pies/seg 4.3 m/seg Less
Tamaño del motor 934 cc (780 cc opt) 934 cc (780 cc opt) Less
Brazos de desrame móviles 2 2 Less
Marca del motor del rodillo Poclain MS08 Poclain MS08 Less
Tipo de motor del rodillo Pistón radial Pistón radial Less
Rotador Caterpillar Caterpillar Less
Rotación del rotador (º) - No continua 360 - Manguera limitada 360 - Manguera limitada Less
Sistema de rociado de tocones Optativo Optativo Less