< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Los Cabezales de Cosechadora y de Procesamiento SAT223 y SAT223T son cabezales de procesamiento de dos rodillos con una sola asa desarrollados para lograr una capacidad óptima de desramado de 60 a 590 mm (2 a 23''). Fueron construidos para las exigentes condiciones de explotación forestal y son idóneos para los diferentes tipos de bosques que existen alrededor de todo el mundo. Los modelos SAT223 y SAT223T tienen muchos componentes que también se pueden encontrar en el cabezal de procesamiento más grande de 25''. Esto agrega durabilidad y fiabilidad, además de piezas comunes en toda la línea de productos. Ya sea al trabajar con el cabezal a toda hora en la cosecha forestal de maderas largas en el bosque o al procesar maderas en el terreno o en los bosques sin parar, los modelos SAT223 y SAT223T se diseñaron para cumplir con las difíciles exigencias de muchas aplicaciones.

Máximo

Unidades:
Apertura de las cuchillas superiores 33.5 " 850.0 mm Less
Apertura de las cuchillas inferiores 29.5 " 750.0 mm Less
Apertura de los rodillos 31.5 " 800.0 mm Less

Fuerza de alimentación máxima

2 x MS11 de 1.048 cc 10125.0 lb-pie 45.0 kN Less

Velocidad de alimentación máxima

2 x MS11 de 1.048 cc 15.7 pies/s 4.8 m/s Less

Cuchillas 4 cuchillas: 1 superior flotante, 4 móviles 4 cuchillas: 1 superior flotante, 4 móviles Less
Peso 6600.0 lb 3000.0 kg Less
Capacidad 2 a 23'', 60 a 590 mm 2 a 23'', 60 a 590 mm Less
Cierre mínimo 2.4 " 60.0 mm Less
Capacidad de aceite de cadenas/barras 4.0 gal EE.UU. 15.0 L Less
Presión hidráulica recomendada 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Flujo hidráulico recomendado 100.0 gal EE.UU./min 380.0 L/min Less

Sierra principal

Tipo/Paso de barra 3/4"/11BC 3/4"/11BC Less
Largo de la barra 36.0 " 914.0 mm Less
Corte del diámetro máximo 29.5 " 750.0 mm Less

Dimensiones

Diámetro del rodillo: miniatura 21.5 " 550.0 mm Less
Profundidad 55.0 " 1390.0 mm Less
Altura al pasador del rotor 95.0 " 2400.0 mm Less
Ancho, rodillos cerrados 62.0 " 1580.0 mm Less
Ancho, rodillos abiertos 74.5 " 1890.0 mm Less