< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Las desbrozadoras son ideales para corte y trituración de vegetación y crecimiento excesivo.

Ancho total

Unidades:
Ancho total 69.0 " 1758.0 mm Less

Ancho de trabajo

Ancho de trabajo 58.0 " 1480.0 mm Less

Longitud

Longitud 48.0 " 1219.0 mm Less

Altura total

Altura total 50.0 " 1281.0 mm Less

Peso

Peso 1803.0 lb 818.0 kg Less

Método del mando

Método del mando Mando de correa en V Mando de correa en V Less

Motor

Motor Pistones axiales, velocidad variable Pistones axiales, velocidad variable Less

Gama del flujo hidráulico óptimo

Gama del flujo hidráulico óptimo 76 a 87 L/min (20 a 23 gal EE.UU./min) 76 a 87 L/min (20 a 23 gal EE.UU./min) Less

Presión hidráulica óptima

Presión hidráulica óptima 230 bar (3.330 lb/pulg²) 230 bar (3.330 lb/pulg²) Less

Gama de velocidad del tambor

Gama de velocidad del tambor 2.570 a 2.940 RPM 2.570 a 2.940 RPM Less

Dientes fijos por tambor

Dientes fijos por tambor 36 36 Less

Diámetro máximo de corte

Diámetro máximo de corte 8.0 " 200.0 mm Less