< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Las desbrozadoras son ideales para corte y trituración de vegetación y crecimiento excesivo.

Ancho total

Unidades:
Ancho total 74.0 " 1882.0 mm Less

Ancho de trabajo

Ancho de trabajo 62.0 " 1582.0 mm Less

Longitud

Longitud 53.0 " 1354.0 mm Less

Altura total

Altura total 58.0 " 1480.0 mm Less

Peso

Peso 2959.0 lb 1342.0 kg Less

Método del mando

Método del mando Correa Polychain Correa Polychain Less

Motor

Motor Pistón axial de doble velocidad Pistón axial de doble velocidad Less

Gama del flujo hidráulico óptimo

Gama del flujo hidráulico óptimo 120 a 125 L/min (31 a 33 gal EE.UU./min) 120 a 125 L/min (31 a 33 gal EE.UU./min) Less

Gama de presión hidráulica óptima

Gama de presión hidráulica óptima 280 bar (4.060 lb/pulg²) 280 bar (4.060 lb/pulg²) Less

Gama de velocidad del tambor

Gama de velocidad del tambor 2.140 a 2.230 RPM 2.140 a 2.230 RPM Less

Dientes fijos por tambor

Dientes fijos por tambor 34 34 Less

Diámetro máximo de corte

Diámetro máximo de corte 8.0 " 200.0 mm Less