< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho total 72.0 pulg 1840.0 mm Less
Ancho de trabajo 58.0 pulg 1465.0 mm Less
Longitud 58.0 pulg 1470.0 mm Less
Altura total 63.0 pulg 1610.0 mm Less
Peso 2564.0 lb 1165.0 kg Less
Método del mando Correa de transmisión dentada Correa de transmisión dentada Less
Motor Pistón axial de doble velocidad Pistón axial de doble velocidad Less
Gama del flujo hidráulico óptimo 135-155 L/min (36-41 gal EE.UU./min) 135-155 L/min (36-41 gal EE.UU./min) Less
Gama de presión hidráulica óptima 195-350 bar (2.828-5.075 lb/pulg²) 195-350 bar (2.828-5.075 lb/pulg²) Less
Gama de velocidad del tambor 2200.0 RPM 1900.0 RPM Less
Dientes fijos por tambor 34 34 Less
Diámetro máximo de corte 8.0 pulg 200.0 mm Less